chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG4M-6-PSG3M/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Verlengkabel
PKG4M-6-PSG3M/TEY
Bestel-ID 6635770
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Connector B
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.3
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG4M-6-PSG3M/TEY
Eigenschappen
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
21,01 €
Artikel totaal
21,01 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support