chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
RKC8.800T-0.6-WSC8.800T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable
RKC8.800T-0.6-WSC8.800T/TXL
Bestel-ID 6635862
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.8
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
41,25 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC8.800T-0.6-WSC8.800T/TXL
Artikel totaal
41,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support