chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSD-RSSD-4422-55M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RSSD-RSSD-4422-55M
Bestel-ID 6635888
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
UL-gecertificeerd
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
55
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD-RSSD-4422-55M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
55
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
288,09 €
Artikel totaal
288,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support