chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
WKC4.5T-45-RSC4.5T/TEY2501 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-kabel standaarduitvoering Verlengkabel
WKC4.5T-45-RSC4.5T/TEY2501
Bestel-ID 6635923
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
45
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKC4.5T-45-RSC4.5T/TEY2501
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
248,60 €
Artikel totaal
248,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support