chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSG4S-0.7/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Aansluitkabel
PSG4S-0.7/TEL
Bestel-ID 6636014
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Connector A
connector, Ø 8 mm, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.6
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.7
Kabelmateriaal
PVC
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.7
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSG4S-0.7/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
8,20 €
Artikel totaal
8,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support