chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW3M-P7X2-5/TXO3701 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lasvonkbestendige actuator- en sensorkabel Aansluitkabel
PKW3M-P7X2-5/TXO3701
Bestel-ID 6636029
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen, Lasvonkenbestendig
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabelkleur
ORANJE
Kabellengte (m)
5
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
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW3M-P7X2-5/TXO3701
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
26,51 €
Artikel totaal
26,51 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support