chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.4T-P7X3.1-0.3-RSC4.4T/TXO3701 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Welding Spark Resistant Actuator and Sensor Cable Extension Cable
RKC4.4T-P7X3.1-0.3-RSC4.4T/TXO3701
Bestel-ID 6636088
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen, Lasvonkenbestendig
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.6
Kabelkleur
ORANJE
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
29,48 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4.4T-P7X3.1-0.3-RSC4.4T/TXO3701
Artikel totaal
29,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support