chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSWS4M-0.6-PSWS4M/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Verlengkabel
PSWS4M-0.6-PSWS4M/TEL
Bestel-ID 6636108
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer
Certificaten
CE
Connector A
connector, M8 x 1, Haaks
Connector B
connector, M8 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSWS4M-0.6-PSWS4M/TEL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
29,92 €
Artikel totaal
29,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support