chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
WKC4.5T-P7X3.1-9/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Aansluitkabel
WKC4.5T-P7X3.1-9/TXL
Bestel-ID 6636168
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.8
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
9
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
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKC4.5T-P7X3.1-9/TXL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
9
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
33,22 €
Artikel totaal
33,22 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support