chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW4M-7/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator-, sensor- en voedingskabel, PVC Aansluitkabel
PKW4M-7/TEL
Bestel-ID 6636331
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.6
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW4M-7/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
15,29 €
Artikel totaal
15,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support