chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC4.221T-90/TEB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Aansluitkabel
RKC4.221T-90/TEB
Bestel-ID 6636353
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.5
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.4
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
90
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4.221T-90/TEB
Eigenschappen
Kabellengte (m)
90
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
194,70 €
Artikel totaal
194,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support