chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSSD-4422-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Aansluitkabel
WSSD-4422-10M
Bestel-ID 6636445
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
CE, UKCA, UL
Connector A
connector, M12 x 1, Haaks, D-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSSD-4422-10M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
60,28 €
Artikel totaal
60,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support