chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PSGS4M-4426-3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Aansluitkabel
PSGS4M-4426-3M
Bestel-ID 6636544
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.15
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
CE, UKCA
Connector A
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.9
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink
Netwerkprotocol
Ethernet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSGS4M-4426-3M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
28,16 €
Artikel totaal
28,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support