chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WSSD-PSGS4M-4422-7M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
WSSD-PSGS4M-4422-7M
Bestel-ID 6637115
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
CE, UKCA, UL
Connector A
connector, M12 x 1, Haaks, D-gecodeerd
Connector B
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
30
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
WSSD-PSGS4M-4422-7M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
59,84 €
Artikel totaal
59,84 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support