chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
RKC4T-8-PSG3M/TXL
Bestel-ID 6637363
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
22,66 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4T-8-PSG3M/TXL
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.1
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
8
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
8
Kabelmateriaal
PUR
Artikel totaal
22,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support