chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKC4.4T-3-RSC4.4T/TEY3013 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Verlengkabel
WKC4.4T-3-RSC4.4T/TEY3013
Bestel-ID 6637428
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.6
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKC4.4T-3-RSC4.4T/TEY3013
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
20,57 €
Artikel totaal
20,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support