chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSD-RKSD-4422-60M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RSSD-RKSD-4422-60M
Bestel-ID 6637462
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
CE, UKCA, UL
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
60
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
60
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD-RKSD-4422-60M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
311,85 €
Artikel totaal
311,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support