chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.4T-P7X3.2-10/TRL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel geschikt voor gebruik met robots Aansluitkabel
RKC4.4T-P7X3.2-10/TRL
Bestel-ID 6637637
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor gebruik met robots
Certificaten
CE, cULus, UKCA
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
10
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
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC4.4T-P7X3.2-10/TRL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
42,02 €
Artikel totaal
42,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support