chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKW4M-0.6-RSC4.4T/TXL3220 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung
PKW4M-0.6-RSC4.4T/TXL3220
Bestel-ID 6637673
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
Vrouwelijk, M8 x 1, Haaks
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.6
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
0.6
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW4M-0.6-RSC4.4T/TXL3220
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
16,72 €
Artikel totaal
16,72 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support