chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKG4M-3.5/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PVC Anschlussleitung
PKG4M-3.5/TEL
Bestel-ID 6638972
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.6
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG4M-3.5/TEL
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3.5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
11,55 €
Artikel totaal
11,55 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support