chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKM43-20-WSM43 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel / PUR Verlengkabel
WKM43-20-WSM43
Bestel-ID 6639004
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
CE, UKCA, UL
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Haaks
Connector B
connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.5
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
10
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKM43-20-WSM43
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
176,22 €
Artikel totaal
176,22 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support