chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
RJ45S-4422-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Aansluitkabel
RJ45S-4422-1M
Bestel-ID 6639079
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
CE, UKCA, UL
Connector A
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Ethernet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S-4422-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
20,79 €
Artikel totaal
20,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support