chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKCV4.4T-1.5-RSCV4.4T/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM Verbindungsleitung
RKCV4.4T-1.5-RSCV4.4T/TFW
Bestel-ID 6639088
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.4
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal, Washdown (F & B)
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKCV4.4T-1.5-RSCV4.4T/TFW
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
18,16 €
Artikel totaal
18,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support