chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSSDV-RSSDV-4422-2M/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Hygiëne en natte ruimtes in de voedingsindustrie
RSSDV-RSSDV-4422-2M/TFW
Bestel-ID 6639093
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data, Washdown (F & B)
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSDV-RSSDV-4422-2M/TFW
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
40,70 €
Artikel totaal
40,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support