chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSSDV-RSSDV-441-10M/S2174 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RSSDV-RSSDV-441-10M/S2174
Bestel-ID 6914455
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
UL
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSDV-RSSDV-441-10M/S2174
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
126,50 €
Artikel totaal
126,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support