chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSSW-D9W/T451-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
PROFIBUS Cable PUR Cable Jacket
RSSW-D9W/T451-2M
Bestel-ID 6915923
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
UL
Kabeldiameter (mm)
8.2
Kabelkleur
violet
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Eigenschappen
Kabelmateriaal
PUR
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSW-D9W/T451-2M
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
187,26 €
Artikel totaal
187,26 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support