chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM5701-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PUR-kabelmantel, Thin
RSM5701-1M
Bestel-ID 6931800
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
UL
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
Antraciet
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
5
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM5701-1M
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
37,52 €
Artikel totaal
37,52 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support