chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
3857187 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) TPU Cable Jacket
3857187
Bestel-ID 6932532
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.38
Kabelkleur
Grijs
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
124,23 €
Artikel totaal
124,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
3857187
Contacteer Support