chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC12T-2-CS19.121/TXL-BV13125001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
verbindingskabel Verlengkabel
RKC12T-2-CS19.121/TXL-BV13125001
Bestel-ID 6932705
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Aantal polen
19
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC12T-2-CS19.121/TXL-BV13125001
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
176,56 €
Artikel totaal
176,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support