chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKGH3M-1.3/TFG2006 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, TPE Aansluitkabel
PKGH3M-1.3/TFG2006
Bestel-ID 6933924
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.2
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
1.3
Kabelmateriaal
TPE-O
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal, Washdown (F & B)
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKGH3M-1.3/TFG2006
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1.3
Kabelmateriaal
TPE-O
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
18,49 €
Artikel totaal
18,49 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support