chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RJ45S-RJ45S-8414-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel PVC-kabelmantel
RJ45S-RJ45S-8414-1M
Bestel-ID 6934087
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.22
Certificaten
cULus
Connector A
connector, RJ45, Recht
Connector B
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.4
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPU
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S-RJ45S-8414-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
28,60 €
Artikel totaal
28,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support