chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RJ45S-FKSD-8414-7.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RJ45S-FKSD-8414-7.5M
Bestel-ID 6934095
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.22
Certificaten
cULus
Connector A
connector, RJ45, Recht
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.4
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
7.5
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S-FKSD-8414-7.5M
7.5
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
78,54 €
Artikel totaal
78,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support