chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKSV4.5T-50/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM Connection Cable
WKSV4.5T-50/TFW
Bestel-ID 6935008
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.2
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Washdown (F & B)
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKSV4.5T-50/TFW
Eigenschappen
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
338,96 €
Artikel totaal
338,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support