chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSCV-RKCV5702-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) Aansluitkabel
RSCV-RKCV5702-0.5M
Bestel-ID 6935148
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
0.5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSCV-RKCV5702-0.5M
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
16,11 €
Artikel totaal
16,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support