chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKSV4.5T-50-WKSV4.5T/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial sensor cable Extension Cable
WKSV4.5T-50-WKSV4.5T/TFW
Bestel-ID 6935597
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.2
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Washdown (F & B)
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKSV4.5T-50-WKSV4.5T/TFW
Eigenschappen
Kabellengte (m)
50
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
355,28 €
Artikel totaal
355,28 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support