chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKSV8T-5/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM Connection Cable
WKSV8T-5/TFW
Bestel-ID 6935847
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.6
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Washdown (F & B)
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKSV8T-5/TFW
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
47,36 €
Artikel totaal
47,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support