chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSV-RKV5703-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen) Extension Cable
RSV-RKV5703-1M
Bestel-ID 6935934
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
1
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSV-RKV5703-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
36,33 €
Artikel totaal
36,33 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support