chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKS-8442-3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power met Ethernet
RKS-8442-3M
Bestel-ID 6936558
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.2
Bijzondere eigenschappen
VARAN/Euromap 75
Certificaten
Kabel UL-stijl 20549
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKS-8442-3M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
54,60 €
Artikel totaal
54,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support