chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSC-RKC5701-6M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PUR-kabelmantel, Thin
WSC-RKC5701-6M
Bestel-ID 6936578
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
UL
Connector A
connector, M12 x 1, Haaks
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
Antraciet
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSC-RKC5701-6M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PUR
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
66,71 €
Artikel totaal
66,71 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support