chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID-verlengkabel (econoformaat) Aansluitkabel
RS4.5T-2/S2503
Bestel-ID 7030688
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
44,22 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RS4.5T-2/S2503
Technische gegevens
Downloads
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
Kabel UL-stijl 20549
Kabeldiameter (mm)
6.9
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
RFID
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Artikel totaal
44,22 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support