chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSS 8T-8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
RSS 8T-8
Bestel-ID U-00395
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSS 8T-8
Eigenschappen
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
101,09 €
Artikel totaal
101,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support