chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKV 4.41T-4/S529 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPU jacket
WKV 4.41T-4/S529
Bestel-ID U-01932
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKV 4.41T-4/S529
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
75,90 €
Artikel totaal
75,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support