chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BKMK 14-755-10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding Set aansluitkabels
BKMK 14-755-10
Bestel-ID U-04248
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
14
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
Vrouwelijk, M16 x 0,75, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Kunststof
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BKMK 14-755-10
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
134,83 €
Artikel totaal
134,83 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support