chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM RSM 50-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabelset Verlengkabel
RSM RSM 50-1M
Bestel-ID U-05908
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
3+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.6
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM RSM 50-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Artikel totaal
72,33 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
72,33 €