chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PUR-kabelmantel
RSC RKC 5725-3M
Bestel-ID U-06187
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC RKC 5725-3M
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Halogeenvrije kabel
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.9
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
71,14 €
Artikel totaal
71,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support