chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSM 19-996-3/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding PUR-kabelmantel
BSM 19-996-3/S90
Bestel-ID U-06627
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M16 x 0,75, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BSM 19-996-3/S90
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
167,80 €
Artikel totaal
167,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support