chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WK 4.5T-6-P7X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding Set aansluitkabels
WK 4.5T-6-P7X2
Bestel-ID U-08060
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
LED
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WK 4.5T-6-P7X2
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
63,25 €
Artikel totaal
63,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support