chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKS RJ45S 841-40M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RKS RJ45S 841-40M
Bestel-ID U-08165
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.7
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
40
Kabelmateriaal
TPE
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKS RJ45S 841-40M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
231,70 €
Artikel totaal
231,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support