chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSM BKM 34-198-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
BSM BKM 34-198-2
Bestel-ID U-09374
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Certificaten
CE
Connector A
connector, M16 x 0,75, Recht
Connector B
Vrouwelijk, M16 x 0,75, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
15
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BSM BKM 34-198-2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
125,20 €
Artikel totaal
125,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support