chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WRJ45IS 841-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële ethernetkabel Set aansluitkabels
WRJ45IS 841-1M
Bestel-ID U-09783
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.21
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
UL
Connector A
connector, RJ45, Haaks
Kabeldiameter (mm)
7.7
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPE
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WRJ45IS 841-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
36,00 €
Artikel totaal
36,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support